D491307
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 + | 2.889,9284 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Yapıştırıcı Taşıyıcı | Film |
---|---|
Yapışkan Tipi | Kalıcı/Soyulabilir akrilik bant |
Renk | Clear |
Ayırıcı Astar Rengi | Hazy |
Sökülebilirlik | Sökülebilir |
Ayırma astarı tipi | Finger Lift;Offset to the Right |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 52.0 µm |
Yapıştırıcı + Taşıyıcı Kalınlığı | 52.0 µm |
Astar Kalınlığı | 20.0 µm |
Astar Kalınlığı | 20.0 µm |
Astar Genişliği | 15.0 mm |
Astar Genişliği | 0.591 in |
Toplam Uzunluk | 8000 m |
Toplam Uzunluk | 26246.719 ft |
Rulo Çapı | 152.0 mm |
Rulo Çapı | 5.984 in |
GTIP Numarası | 3919101990 |
Rulo Uzunluğu | 8000.0 m |
Rulo Uzunluğu | 26246.719 ft |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.