Miktar | Birim fiyatı |
---|
Diş Boyutu | TR14 x 6 |
---|---|
No. of starts | 2.0 |
d1 tol 7H | 14.0 |
Lead | 6.0 |
Diş Yönü | Sağ El |
Temas Yüzeyi | 460.0 |
d2 tol. H9 | 28.0 |
d4 | 38.0 |
d5 tol. H9 | 6.0 |
l1 | 35.0 |
l2 | 12.0 |
Weight kg | 0.258 |
Malzeme | Bronz |
GTIP Numarası | 8483608090 |