Menü Arama

Flanşlı Somun TR32 x 12 54.0 Bronz

Flanşlı Bronz Somunlar, vida açma mili donanımlarının önemli bir bileşenidir. Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalar için tasarlanmıştır. Vida açma milinde aşınmayı azaltan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Sağ el dişlidir, korozyona ve çevresel şartlara dirençlidir.
Ürün kodu:

20146917

5 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu TR32 x 12
No. of starts 2.0
Lead 12.0
Diş Yönü Sağ El
Temas Yüzeyi 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Weight kg 0.706
Malzeme Bronz
GTIP Numarası 8483608090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin