Menü Arama

Flanşlı Taşıyıcı 15.0 64.0 47.0 Aluminium;Stainless Steel

Alüminyum Flanşlı Taşıyıcı doğrusal hareket sistemlerinde pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlar. Ağır hizmet uygulamalarında kullanılan, korozyona dayanıklı ve hafif alüminyumdan mamuldür
Ürün kodu:

20159085

11 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.176,4373 TL
5 - 9 2.067,5991 TL
10 - 19 1.958,7608 TL
20 + 1.849,9226 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.176,44 TL

1 x 2.176,4373 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 15.0
l1 64.0
w1 47.0
h1 ±003 24.0
d1 4.3
d2 M5
h2 19.8
h3 11.0
h4 6.0
l2 37.8
l3 30.0
l4 2.5
w2 38.0
w3 15.0
w4 ±005 16.0
Dyn moment Mx Nm 36.0
Dyn moment My & z Nm 29.0
Static moment Mx Nm 14.0
Static moment My & z Nm 12.0
Tam Malzeme Alüminyum blok, paslanmaz bilye ve kaydırıcı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin