Menü Arama

Flanşlı Taşıyıcı 20.0 85.9 63.0 Aluminium;Stainless Steel

Alüminyum Flanşlı Taşıyıcı doğrusal hareket sistemlerinde pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlar. Ağır hizmet uygulamalarında kullanılan, korozyona dayanıklı ve hafif alüminyumdan mamuldür
Ürün kodu:

20159092

26 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.279,3747 TL
5 - 9 2.165,2913 TL
10 - 19 2.051,5356 TL
20 + 1.937,4521 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.279,37 TL

1 x 2.279,3747 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 20.0
l1 85.9
w1 63.0
h1 ±003 30.0
d1 5.3
d2 M6
h2 24.7
h3 13.0
h4 8.0
l2 51.5
l3 40.0
l4 2.8
w2 53.0
w3 20.0
w4 ±005 21.5
Dyn moment Mx Nm 101.00
Dyn moment My & z Nm 89.0
Static moment Mx Nm 40.0
Static moment My & z Nm 35.0
Tam Malzeme Alüminyum blok, paslanmaz bilye ve kaydırıcı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin