Menü Arama

Flanş Bilyeli Somun M8 40.0 5.0 Steel

Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Somun için montaj noktası işlevi gören yerleşik flanş sayesinde makine şasisine takılabilir. Flanşın sıkı toleransı sayesinde çok az geri tepme ile mükemmel hassaslık ve doğruluk garanti edilir. Çelikten mamuldür
Ürün kodu:

20176082

9 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 for screw 40.0
Aralık/TPI 5.0
Tip Tip 2
d2 tol. G6 63.0
d3 ±0.15 93.0
d4 ±0.15 78.0
d5 for M8
l1 55.0
l2 14.0
w1 ±0.15 70.0
Dyn. load C max. kN 20.69
Static load C0 max. kN 78.34
Stiffness N/µm 617.0
Malzeme Steel
GTIP Numarası 8483403090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin