Menü Arama

Flanşlı Çizgisel Taşıyıcı 20.0 51.0 M6 Alüminyum

Flanşlı Açık Doğrusal Taşıyıcı, şaft destek kızaklarıyla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263379

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.379,4921 TL
10 - 19 1.241,4773 TL
20 - 49 1.172,6339 TL
50 + 1.103,4626 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.379,49 TL

1 x 1.379,4921 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 20.0
l1 51.0
d2 M6
h1 31.0
h2 32.0
h3 ±005 53.0
h4 10.0
l2 ±02 37.0
w1 68.0
w2 ±02 54.0
w3 34.0
α 60°
Dyn. load C max. N 784.0
Static load C0 max. N 1176.0
Weight g 300.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Dahil Steel linear bearing installed

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin