Menü Arama

Flanşlı Çizgisel Taşıyıcı 16.0 42.0 M5 Alüminyum

Flanşlı Açık Doğrusal Taşıyıcı, şaft destek kızaklarıyla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263447

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 1.881,3939 TL
10 - 19 1.693,2217 TL
20 - 49 1.599,1356 TL
50 + 1.505,0495 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.881,39 TL

1 x 1.881,3939 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 16.0
l1 42.0
d2 M5
h1 26.0
h2 26.0
h3 ±005 44.0
h4 8.0
l2 ±02 30.0
w1 62.0
w2 ±02 50.0
w3 31.0
α 80°
Dyn. load C max. N 392.0
Static load C0 max. N 490.0
Weight g 180.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Dahil Stainless Steel Linear bushing installed

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin