Menü Arama

Flanşlı Çizgisel Taşıyıcı 20.0 51.0 M6 Alüminyum

Flanşlı Açık Doğrusal Taşıyıcı, şaft destek kızaklarıyla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263454

25 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.325,926 TL
10 - 19 2.093,4973 TL
20 - 49 1.977,1191 TL
50 + 1.860,7408 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.325,93 TL

1 x 2.325,926 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 20.0
l1 51.0
d2 M6
h1 31.0
h2 32.0
h3 ±005 53.0
h4 10.0
l2 ±02 37.0
w1 68.0
w2 ±02 54.0
w3 34.0
α 60°
Dyn. load C max. N 784.0
Static load C0 max. N 1176.0
Weight g 300.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Dahil Stainless Steel Linear bushing installed

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin