Menü Arama

Flanşlı Çizgisel Taşıyıcı 25.0 65.0 M8 Alüminyum

Flanşlı Açık Doğrusal Taşıyıcı, şaft destek kızaklarıyla birlikte doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır. 20°C ile +80°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Çelik doğrusal burç içeren alüminyumdan mamuldür.
Ürün kodu:

20263461

10 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 9 2.519,6713 TL
10 - 19 2.267,573 TL
20 - 49 2.141,6878 TL
50 + 2.015,8026 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.519,67 TL

1 x 2.519,6713 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 tol H6 25.0
l1 65.0
d2 M8
h1 41.0
h2 36.0
h3 ±005 64.0
h4 12.0
l2 ±02 50.0
w1 82.0
w2 ±02 65.0
w3 41.0
α 50°
Dyn. load C max. N 1568.0
Static load C0 max. N 2352.0
Weight g 600.0
Gövde Malzemesi Alüminyum
Dahil Stainless Steel Linear bushing installed

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin