Menü Arama

Flanşlı Kapak 7.0 mm 10.8 mm TPE Yellow

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-Halka olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Sarı renklidir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20571733

10000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,3126 TL
5000 - 24999 0,9375 TL
25000 + 0,8438 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

656,30 TL

500 x 1,3126 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 10.8 mm
d1 7.0 mm
H 10.0 mm
h1 2.0 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Renk Yellow
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin