Menü Arama

Flanşlı Kapak 11.0 mm 14.5 mm TPE Yellow

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-Halka olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Sarı renklidir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20571771

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 1,542 TL
5000 - 24999 1,1015 TL
25000 + 0,9913 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

771,00 TL

500 x 1,542 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 14.5 mm
d1 11.0 mm
H 10.0 mm
h1 1.9 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Renk Yellow
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin