Menü Arama

Flanşlı Kapak 17.0 mm 21.2 mm TPE Yellow

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-Halka olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Sarı renklidir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20571849

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
400 - 3999 3,2494 TL
4000 - 19999 2,321 TL
20000 + 2,0889 TL
Standart paket: 4000

Şunun katları halinde sipariş ver: 400

Toplam fiyat:

1.299,76 TL

400 x 3,2494 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 21.2 mm
d1 17.0 mm
H 20.0 mm
h1 2.0 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Renk Yellow
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin