Menü Arama

Flanşlı Kapak 40.0 mm 43.4 mm TPE Yellow

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-Halka olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Sarı renklidir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20572020

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 - 499 9,1378 TL
500 - 2499 6,527 TL
2500 + 5,8743 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

456,89 TL

50 x 9,1378 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 43.4 mm
d1 40.0 mm
H 28.0 mm
h1 2.0 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Renk Yellow
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin