Menü Arama

Flanşlı Kapak 15.7 mm 20.2 mm TPE Yellow

Flanş Kapağı, tüplerin, boruların veya çubukların standart veya O-Halka olmayan dişlerini kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır. Otomatik ekipman veya elle kolayca takılır. Otomotiv, imalat veya mühendislik gibi sektörlerde kullanılır. Sarı renklidir ve TPE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20572068

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 4999 2,6711 TL
5000 - 24999 1,9079 TL
25000 + 1,7171 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.335,55 TL

500 x 2,6711 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 20.2 mm
d1 15.7 mm
H 12.0 mm
h1 1.9 mm
Tam Malzeme Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Renk Yellow
Tip 3
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin