Menü Arama

Flanşlı Rulman 8.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008081059902

8181 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 25,3391 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.533,91 TL

100 x 25,3391 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 14.0 mm
Şaft Uzunluğu 8.0 mm
Toplam Uzunluk 10.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 14.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 8.0 mm
Flanş Dış Çapı 20.0 mm
Nominal Dış Çap 14.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 14.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin