Menü Arama

Flanşlı Rulman 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008081100002

6250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 13,7736 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.377,36 TL

100 x 13,7736 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 11.0 mm
Şaft Uzunluğu 5.0 mm
Toplam Uzunluk 7.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 11.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 8.0 mm
Flanş Dış Çapı 16.0 mm
Nominal Dış Çap 11.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 11.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin