Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 16,6124 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Şaft Çapı | 12.0 mm |
---|---|
Şaft Çapı | 0.472 in |
Şaft Uzunluğu | 4.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.157 in |
Toplam Uzunluk | 6.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.236 in |
Flanş Yüksekliği | 2.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.079 in |
Yatak Tipi | Kayar Yatak |
Azami Uygulama Isısı | 120 °C |
Azami Uygulama Isısı | 248 °F |
Nominal İç Çap | 10.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.394 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Dış Çap | 12.0 mm |
Dış Çap | 0.472 in |
Ölçüm Standardı | Metrik |
Şaft Delik Çapı | 10.0 mm |
Şaft Delik Çapı | 0.394 in |
Flanş Dış Çapı | 16.0 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.63 in |
Nominal Dış Çap | 12.0 mm |
Nominal Dış Çap | 0.472 in |
Flanşlı | Evet |
İç Çap | 10.0 mm |
İç Çap | 0.394 in |
Toplam Çap | 12.0 mm |
Toplam Çap | 0.472 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.