Menü Arama

Flanşlı Rulman 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008101400002

3849 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 17,5586 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.755,86 TL

100 x 17,5586 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 13.0 mm
Şaft Uzunluğu 6.0 mm
Toplam Uzunluk 8.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 10.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 13.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 10.0 mm
Flanş Dış Çapı 18.0 mm
Nominal Dış Çap 13.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 10.0 mm
Toplam Çap 13.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin