Menü Arama

Flanşlı Rulman 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008115019247

103 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 37,6408 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

1.882,04 TL

50 x 37,6408 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 14.0 mm
Şaft Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 15.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 12.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 14.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 12.0 mm
Flanş Dış Çapı 20.0 mm
Nominal Dış Çap 14.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 12.0 mm
Toplam Çap 15.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin