008123019247
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 42,267 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Şaft Çapı | 18.0 mm |
---|---|
Şaft Çapı | 0.709 in |
Şaft Uzunluğu | 16.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.63 in |
Toplam Uzunluk | 17.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.669 in |
Flanş Yüksekliği | 1.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.039 in |
Yatak Tipi | Kayar Yatak |
Azami Uygulama Isısı | 90 °C |
Azami Uygulama Isısı | 194 °F |
Nominal İç Çap | 16.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.63 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen |
Dış Çap | 18.0 mm |
Dış Çap | 0.709 in |
Ölçüm Standardı | Metrik |
Şaft Delik Çapı | 16.0 mm |
Şaft Delik Çapı | 0.63 in |
Flanş Dış Çapı | 24.0 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.945 in |
Nominal Dış Çap | 18.0 mm |
Nominal Dış Çap | 0.709 in |
Flanşlı | Evet |
İç Çap | 16.0 mm |
İç Çap | 0.63 in |
Toplam Çap | 17.0 mm |
Toplam Çap | 0.669 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.