Menü Arama

Flanşlı Rulman 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008126019247

86 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 48,8909 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

488,91 TL

10 x 48,8909 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 23.0 mm
Şaft Uzunluğu 10.0 mm
Toplam Uzunluk 11.5 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 23.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 20.0 mm
Flanş Dış Çapı 30.0 mm
Nominal Dış Çap 23.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 20.0 mm
Toplam Çap 11.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin