Menü Arama

Flanşlı Rulman 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008131019247

406 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 84,4055 TL
50 - 999 65,6163 TL
1000 + 51,5973 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

844,06 TL

10 x 84,4055 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 28.0 mm
Şaft Uzunluğu 28.5 mm
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 25.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 28.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 25.0 mm
Flanş Dış Çapı 35.0 mm
Nominal Dış Çap 28.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 25.0 mm
Toplam Çap 30.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin