Menü Arama

Flanşlı Rulman 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008133019247

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 102,4159 TL
50 - 999 79,5378 TL
1000 + 62,4036 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.024,16 TL

10 x 102,4159 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 34.0 mm
Şaft Uzunluğu 24.0 mm
Toplam Uzunluk 26.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 30.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 34.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 30.0 mm
Flanş Dış Çapı 42.0 mm
Nominal Dış Çap 34.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 30.0 mm
Toplam Çap 26.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin