Menü Arama

Flanşlı Rulman 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008137019247

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 96,5746 TL
50 - 999 75,1569 TL
1000 + 58,9962 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

965,75 TL

10 x 96,5746 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 39.0 mm
Şaft Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 16.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 35.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 39.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 35.0 mm
Flanş Dış Çapı 47.0 mm
Nominal Dış Çap 39.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 35.0 mm
Toplam Çap 16.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin