Menü Arama

Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008142019247

358 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 261,0048 TL
50 - 999 202,8847 TL
1000 + 159,4651 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.610,05 TL

10 x 261,0048 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 50.0 mm
Şaft Uzunluğu 48.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 90 °C
Nominal İç Çap 45.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Aramit Elyafı; Politeirafloroetilen
Dış Çap 50.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 45.0 mm
Flanş Dış Çapı 58.0 mm
Nominal Dış Çap 50.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 45.0 mm
Toplam Çap 50.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin