Menü Arama

Flanşlı Rulman 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008160359902

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 32,5939 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.259,39 TL

100 x 32,5939 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 20.0 mm
Şaft Uzunluğu 13.0 mm
Toplam Uzunluk 15.5 mm
Flanş Yüksekliği 2.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 16.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 20.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 16.0 mm
Flanş Dış Çapı 28.0 mm
Nominal Dış Çap 20.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 16.0 mm
Toplam Çap 20.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin