Menü Arama

Flanşlı Rulman 18.0 mm 22.0 mm 25.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008180059902

103 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 43,8442 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.192,21 TL

50 x 43,8442 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 22.0 mm
Şaft Uzunluğu 22.5 mm
Toplam Uzunluk 25.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 18.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 22.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 18.0 mm
Flanş Dış Çapı 30.0 mm
Nominal Dış Çap 22.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 18.0 mm
Toplam Çap 22.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin