Menü Arama

Flanşlı Rulman 20.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008200259902

1257 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 41,9516 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.097,58 TL

50 x 41,9516 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 24.0 mm
Şaft Uzunluğu 13.0 mm
Toplam Uzunluk 15.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 24.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 20.0 mm
Flanş Dış Çapı 30.0 mm
Nominal Dış Çap 24.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 20.0 mm
Toplam Çap 24.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin