Menü Arama

Flanşlı Rulman 24.0 mm 30.0 mm 30.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008240059902

6 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 144,57 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.445,70 TL

10 x 144,57 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 30.0 mm
Şaft Uzunluğu 27.5 mm
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 24.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 30.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 24.0 mm
Flanş Dış Çapı 37.0 mm
Nominal Dış Çap 30.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 24.0 mm
Toplam Çap 30.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin