Menü Arama

Flanşlı Rulman 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008280000002

1180 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 157,0818 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.570,82 TL

10 x 157,0818 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 33.0 mm
Şaft Uzunluğu 30.5 mm
Toplam Uzunluk 33.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 28.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 33.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 28.0 mm
Flanş Dış Çapı 40.0 mm
Nominal Dış Çap 33.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 28.0 mm
Toplam Çap 33.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin