Menü Arama

Flanşlı Rulman 32.0 mm 38.0 mm 38.0 mm Natural

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008320000002

110 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 161,8133 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.618,13 TL

10 x 161,8133 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 38.0 mm
Şaft Uzunluğu 35.0 mm
Toplam Uzunluk 38.0 mm
Flanş Yüksekliği 3.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 32.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 38.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 32.0 mm
Flanş Dış Çapı 45.0 mm
Nominal Dış Çap 38.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 32.0 mm
Toplam Çap 38.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin