Menü Arama

Flanşlı Rulman 40.0 mm 46.0 mm 46.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008400059902

374 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 178,5463 TL
50 - 999 115,6559 TL
1000 + 87,326 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.785,46 TL

10 x 178,5463 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 46.0 mm
Şaft Uzunluğu 43.0 mm
Toplam Uzunluk 46.0 mm
Flanş Yüksekliği 3.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 40.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 46.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 40.0 mm
Flanş Dış Çapı 55.0 mm
Nominal Dış Çap 46.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 40.0 mm
Toplam Çap 46.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin