Menü Arama

Flanşlı Rulman 60.0 mm 68.0 mm 50.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır.
Ürün kodu:

008600059902

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 247,7141 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.477,14 TL

10 x 247,7141 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 68.0 mm
Şaft Uzunluğu 46.0 mm
Toplam Uzunluk 50.0 mm
Flanş Yüksekliği 4.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 60.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Dış Çap 68.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 60.0 mm
Flanş Dış Çapı 81.0 mm
Nominal Dış Çap 68.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 60.0 mm
Toplam Çap 68.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin