Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 24,3928 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Şaft Çapı | 8.0 mm |
---|---|
Şaft Çapı | 0.315 in |
Şaft Uzunluğu | 7.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.276 in |
Toplam Uzunluk | 8.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.315 in |
Flanş Yüksekliği | 1.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.039 in |
Yatak Tipi | Kayar Yatak |
Azami Uygulama Isısı | 120 °C |
Azami Uygulama Isısı | 248 °F |
Nominal İç Çap | 6.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.236 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen |
Dış Çap | 8.0 mm |
Dış Çap | 0.315 in |
Ölçüm Standardı | Metrik |
Şaft Delik Çapı | 6.0 mm |
Şaft Delik Çapı | 0.236 in |
Flanş Dış Çapı | 12.0 mm |
Flanş Dış Çapı | 0.472 in |
Nominal Dış Çap | 8.0 mm |
Nominal Dış Çap | 0.315 in |
Flanşlı | Evet |
İç Çap | 6.0 mm |
İç Çap | 0.236 in |
Toplam Çap | 8.0 mm |
Toplam Çap | 0.315 in |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.