Menü Arama

Flanşlı Rulman 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008713011442

15649 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 29,9654 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.996,54 TL

100 x 29,9654 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 10.0 mm
Şaft Uzunluğu 4.5 mm
Toplam Uzunluk 5.5 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 190 °C
Nominal İç Çap 8.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Dış Çap 10.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 8.0 mm
Flanş Dış Çapı 15.0 mm
Nominal Dış Çap 10.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 8.0 mm
Toplam Çap 5.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin