Menü Arama

Rulman 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008739011442

2750 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 61,0874 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

3.054,37 TL

50 x 61,0874 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 16.0 mm
Şaft Uzunluğu 16.0 mm
Toplam Uzunluk 17.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 190 °C
Nominal İç Çap 14.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Dış Çap 16.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 14.0 mm
Flanş Dış Çapı 22.0 mm
Nominal Dış Çap 16.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 14.0 mm
Toplam Çap 17.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin