Menü Arama

Rulman 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008743023243

296 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 47,1035 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.355,18 TL

50 x 47,1035 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 17.0 mm
Şaft Uzunluğu 11.0 mm
Toplam Uzunluk 12.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 15.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 17.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 15.0 mm
Flanş Dış Çapı 23.0 mm
Nominal Dış Çap 17.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 15.0 mm
Toplam Çap 12.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin