Menü Arama

Rulman 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008749023243

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
50 + 49,7321 TL
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Toplam fiyat:

2.486,61 TL

50 x 49,7321 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 18.0 mm
Şaft Uzunluğu 16.0 mm
Toplam Uzunluk 17.0 mm
Flanş Yüksekliği 1.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 16.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 18.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 16.0 mm
Flanş Dış Çapı 24.0 mm
Nominal Dış Çap 18.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 16.0 mm
Toplam Çap 17.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin