Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
50 + | 62,1388 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Şaft Çapı | 20.0 mm |
---|---|
Şaft Çapı | 0.787 in |
Şaft Uzunluğu | 16.0 mm |
Şaft Uzunluğu | 0.63 in |
Toplam Uzunluk | 17.0 mm |
Toplam Uzunluk | 0.669 in |
Flanş Yüksekliği | 1.0 mm |
Flanş Yüksekliği | 0.039 in |
Yatak Tipi | Kayar Yatak |
Azami Uygulama Isısı | 190 °C |
Azami Uygulama Isısı | 374 °F |
Nominal İç Çap | 18.0 mm |
Nominal İç Çap | 0.709 in |
Tam Malzeme | Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen |
Dış Çap | 20.0 mm |
Dış Çap | 0.787 in |
Ölçüm Standardı | Metrik |
Şaft Delik Çapı | 18.0 mm |
Şaft Delik Çapı | 0.709 in |
Flanş Dış Çapı | 26.0 mm |
Flanş Dış Çapı | 1.024 in |
Nominal Dış Çap | 20.0 mm |
Nominal Dış Çap | 0.787 in |
Flanşlı | Evet |
İç Çap | 18.0 mm |
İç Çap | 0.709 in |
Toplam Çap | 17.0 mm |
Toplam Çap | 0.669 in |
GTIP Numarası | 3926300090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.