Menü Arama

Rulman 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008759023243

635 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 66,5548 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

665,55 TL

10 x 66,5548 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 23.0 mm
Şaft Uzunluğu 20.0 mm
Toplam Uzunluk 21.5 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 20.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 23.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 20.0 mm
Flanş Dış Çapı 30.0 mm
Nominal Dış Çap 23.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 20.0 mm
Toplam Çap 21.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin