Menü Arama

Rulman 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008763023243

1017 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 88,6891 TL
50 - 999 56,3676 TL
1000 + 44,2958 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

886,89 TL

10 x 88,6891 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 28.0 mm
Şaft Uzunluğu 20.0 mm
Toplam Uzunluk 21.5 mm
Flanş Yüksekliği 1.5 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 25.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 28.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 25.0 mm
Flanş Dış Çapı 35.0 mm
Nominal Dış Çap 28.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 25.0 mm
Toplam Çap 21.5 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin