Menü Arama

Rulman 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008767023243

20 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 100,0794 TL
50 - 999 63,7666 TL
1000 + 50,0397 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.000,79 TL

10 x 100,0794 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 34.0 mm
Şaft Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 16.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 30.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 34.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 30.0 mm
Flanş Dış Çapı 42.0 mm
Nominal Dış Çap 34.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 30.0 mm
Toplam Çap 16.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin