Menü Arama

Rulman 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008775023243

1 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 119,1607 TL
50 - 999 75,8384 TL
1000 + 59,6777 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.191,61 TL

10 x 119,1607 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 36.0 mm
Şaft Uzunluğu 24.0 mm
Toplam Uzunluk 26.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 32.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 36.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 32.0 mm
Flanş Dış Çapı 45.0 mm
Nominal Dış Çap 36.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 32.0 mm
Toplam Çap 26.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin