Menü Arama

Rulman 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008777023243

202 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 111,6644 TL
50 - 999 71,068 TL
1000 + 55,7836 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.116,64 TL

10 x 111,6644 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 39.0 mm
Şaft Uzunluğu 14.0 mm
Toplam Uzunluk 16.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 35.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 39.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 35.0 mm
Flanş Dış Çapı 47.0 mm
Nominal Dış Çap 39.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 35.0 mm
Toplam Çap 16.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin