Menü Arama

Flanşlı Rulman 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008783011442

60 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 240,0387 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.400,39 TL

10 x 240,0387 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 44.0 mm
Şaft Uzunluğu 38.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 190 °C
Nominal İç Çap 40.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Karbon Fiber; Politetrafloroetilen
Dış Çap 44.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 40.0 mm
Flanş Dış Çapı 52.0 mm
Nominal Dış Çap 44.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 40.0 mm
Toplam Çap 40.0 mm
GTIP Numarası 3926300090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin