Menü Arama

Flanşlı Rulman 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Black

Flanşlı, Poliamit ve PFTE Kayıcı Yatak, DIN H6-H7 Yuvaları için uygundur. Kurulumdan sonra, yatak açıklığı şaft çapının yaklaşık %1'i kadardır. Çok düşük sürtünme ve iyi ısı boşaltımı sunar. Sürtünme katsayısı 0,11'dir (İstatistiksel).
Ürün kodu:

008785023243

800 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 250,7632 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.507,63 TL

10 x 250,7632 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Şaft Çapı 50.0 mm
Şaft Uzunluğu 28.0 mm
Toplam Uzunluk 30.0 mm
Flanş Yüksekliği 2.0 mm
Yatak Tipi Kayar Yatak
Azami Uygulama Isısı 120 °C
Nominal İç Çap 45.0 mm
Tam Malzeme Poliamid 6.6; Cam Elyaf; Politetrafloroetilen
Dış Çap 50.0 mm
Ölçüm Standardı Metrik
Şaft Delik Çapı 45.0 mm
Flanş Dış Çapı 58.0 mm
Nominal Dış Çap 50.0 mm
Flanşlı Evet
İç Çap 45.0 mm
Toplam Çap 30.0 mm
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin