Flanşlı Standart Taşıyıcılar, ağır hizmet tipi ve hassas doğrusal uygulamalarda kullanılan bir çeşit doğrusal rulmandır. Doğruluk, denge ve güvenilirlik sağlar. Çelik kızakları, dayanıklı ve aşınma direnci sunan bir ürün ömrü için tamamen sertleştirilmiştir.
Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.
Taşıyıcılar kızaklardan ayrı olarak temin edilir ve geçici bloklara monte edilir. Taşıyıcıyı kızağa koymak için, geçici bloku kızağın ucuna hizalayıp üzerine kaydırın. Ekipman, otomasyon, malzeme elleçleme sistemleri, tıbbi ekipman vb. çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1016F
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Rail size | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
|||
| 148 Stokta |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
|||
| 2 Stokta |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
|||
| 13 Stokta |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
|||
| 16 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
|||
| 5 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
|||
| 10 Stokta |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
|||
| 19 Stokta |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
|||
| 120 Stokta |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
|||
| 36 Stokta |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
|||
| 2 Stokta |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
|||
| 10 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
|||
| 6 Stokta |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
|||
| 8 Stokta |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin