Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı - 20.0; 85.9; 44.0; Alüminyum

Flanşsız alüminyum taşıyıcılar, doğrusal uygulamalarda pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlayan doğrusal hareket rulmanlarıdır. Paslanmaz çelik içeren alüminyumdan mamul olup hafif ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20159122

18 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.232,4956 TL
5 - 9 2.121,0347 TL
10 - 19 2.009,246 TL
20 + 1.897,7852 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.232,50 TL

1 x 2.232,4956 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 20.0
l1 85.9
w1 44.0
h1 ±003 30.0
d1 M5
h2 24.7
h3 5.5
h4 7.5
l2 51.5
l3 36.0
l4 2.8
w2 32.0
w3 20.0
Weight kg 0.15
w4 ±005 12.0
F max. N 4.400
Dyn load Crad & ax N 11.000
Mx dyn Nm 101.0
Mx static max Nm 40.0
My +Mz dyn Nm 89.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin