Menü Arama

Flanşsız Taşıyıcı - 25.0; 96.0; 48.0; Alüminyum

Flanşsız alüminyum taşıyıcılar, doğrusal uygulamalarda pürüzsüz ve düşük sürtünmeli hareket sağlayan doğrusal hareket rulmanlarıdır. Paslanmaz çelik içeren alüminyumdan mamul olup hafif ve korozyona dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20159139

34 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 2.402,6373 TL
5 - 9 2.282,653 TL
10 - 19 2.162,3408 TL
20 + 2.042,3565 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.402,64 TL

1 x 2.402,6373 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Rail size 25.0
l1 96.0
w1 48.0
h1 ±003 36.0
d1 M6
h2 29.9
h3 6.4
h4 9.0
l2 58.0
l3 35.0
l4 3.0
w2 35.0
w3 23.0
Weight kg 0.22
w4 ±005 12.5
F max. N 6.400
Dyn load Crad & ax N 16.000
Mx dyn Nm 165.0
Mx static max Nm 66.0
My +Mz dyn Nm 147.0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin